Offre attractive pour maintenir les circuits imprimés dans les coffrets/châssis en tôle :
- Pour applications avec un faible niveau de chocs et vibrations, dans les coffrets/châssis en tôle
- Les glissières métalliques fournissent une pression positive pour maintenir et/ou mettre à la masse le circuit imprimé
- Guide-cartes en nylon disponibles pour les applications nécessitant une résistance aux alcalins, acides faibles ou solvants
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 25 résultats
"NW125 Retainer, 0,063"" (1,6 mm) Board, 7,25"" (184 mm) Long"
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Acier inoxydable
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,063" / 1,6 mm
- Finition : Passivé
- Longueur : 7,25" / 184,2 mm
"NW125 Retainer, 0,094"" (2,4 mm) Board, 5,25"" (133 mm) Long"
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,094" / 2,4 mm
- Finition : Passivé
- Longueur : 5,25" / 133,4 mm
"NW125 Retainer, 0,094"" (2,4 mm) Board, 7,25"" (184 mm) Long"
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,094" / 2,4 mm
- Finition : Passivé
- Longueur : 7,25" / 184,2 mm
"NW126 Retainer, 0,063"" (1,6 mm) Board, 7,25"" (184 mm) Long"
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,063" / 1,6 mm
- Finition : Passivé
- Longueur : 7,25" / 184,2 mm
"NW126 Retainer, 0,094"" (2,4 mm) Board, 5,25"" (133 mm) Long"
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,094" / 2,4 mm
- Finition : Passivé
- Longueur : 5,25" / 133,4 mm
"NW126 Retainer, 0,094"" (2,4 mm) Board, 7,25"" (184 mm) Long"
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,094" / 2,4 mm
- Finition : Passivé
- Longueur : 7,25" / 184,2 mm
Dispositif de maintien de carte en acier inoxydable série 125
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Acier inoxydable
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Finition : Passivé
Dispositif de maintien de carte en acier inoxydable série 126
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Acier inoxydable
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Finition : Passivé
Lok-Tainer 127
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Lok-Tainer (conception came et lobe)
Glissière PCB-Tainer 15
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
Dispositif de maintien série 165
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
Dispositif de maintien série 166
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
Glissière PCB-Tainer 18
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,094" / 2,4 mm
- Finition : Plaqué cadmium
- Longueur : 3" / 76,2 mm
Glissière PCB-Tainer 21
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
Lok-Tainer 24
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : PCB Lok-Tainer (conception came et lobe)
Lok-Tainer 25
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Acier
- Application : PCB Lok-Tainer (conception came et lobe)
Lok-Tainer 28
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Acier
- Application : PCB Lok-Tainer (conception came et lobe)
Lok-Tainer 29
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Acier
- Application : PCB Lok-Tainer (conception came et lobe)
Glissière PCB-Tainer - Série 35-1
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
PCB-Tainer 35-2
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
PCB-Tainer 35-6
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
PCB-Tainer 35-7
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
PCB-Tainer 35-8
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
PCB-Tainer 37-6
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
NW165 dispositif de maintien
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Cuivre de béryllium
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,063" / 1,6 mm
- Finition : Plaqué nickel chimique
- Longueur : 3,25" / 82,55 mm
N° référence
NW165-06-3.25-EN