Notre gamme comprend des alimentations MicroTCA avec ou sans option de gestion :
- Large gamme de tension d’entrée (AC : 90-264 V)
- Mode commuté 19"
- Double Full-Size
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 2 résultats
"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, With Management (PM EMMC) Double Full‐Size"
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes MicroTCA
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 600 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 6,8 A
- Tension 2 : 3,3 V
- Intensité 2 : 0,18 A
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 186,65 mm
- Hauteur en mm : 148,3 mm
N° référence
11098-547
"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, Without Management, Double Full‐Size"
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes MicroTCA
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 300 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 25 A
- Tension 2 : 3,3 V
- Intensité 2 : 3 A
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 186,65 mm
- Hauteur en mm : 148,3 mm
N° référence
11098-392