Peigne de détrompage pour connecteur femelle avec 2 broches
- Le détrompage mécanique empêche l’enfichage d’une alimentation au mauvais slot, espace nécessaire 4 F
- Peigne détrompeur (repère 2), monté sur l’alimentation
- Réceptacle (repère 1), se monte sur la bande d'adaptation
- Placement des pions de détrompage (repère 3) dans le réceptacle (repère 1)
- Retrait des ergots à l’emplacement approprié sur le peigne détrompeur
- Avec 2 pions de détrompage il existe 66 possibilités de détrompage
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Détrompeur
- Application : Détrompage mécanique
- Compatible avec : Alimentations 19”
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
Le détrompage s'effectue au niveau d'un connecteur. Avec le détrompage, seule la carte avec le codage complémentaire peut être insérée au bon slot.
Réceptacle ; bloc de détrompage ; pion de détrompage
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Réceptacle, Crastin (UL 94 V-0) | 1 | |
2 | Pion de détrompage, Crastin (UL 94 V-0) | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.