Thermostat avec sonde de température intégrée pour équipement de refroidissement
- Pour réguler les ventilateurs ou les éléments chauffants
- 2 versions – pour chauffage – pour ventilateur
- Trois éléments séparés : thermostat (pour le ventilateur ou le chauffage), matériel de montage, câble de raccordement (connecteur femelle IEC ou cosses)
- Plage de réglages -20°C ... +80°C
- Thermobimétal (contact à action rapide)
- Durée de vie > 100000 cycles
- Différence de température de commutation de 7 K (tolérance de ± 4 K)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Thermostat
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
Thermostat avec capteur intégré.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Thermostat, largeur 33 mm, hauteur 60 mm, profondeur 43 mm ; fixation à clip pour glissière DIN 35 mm EN 50022, tension commutée 120 ... 250 VAC | 1 | |
2 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.