Varistar SHX 30 In-Row Cooler, échangeur thermique air/liquide, 1 alimentation, raccordement par le dessous
- Sans outil, ventilateurs remplaçables à chaud
- Capacité de refroidissement jusqu’à 34 kW
- Surveillance via Modbus RS485 ou RS232 ; fonctions de surveillance avancées via des dispositifs externes
- Séparateur de gouttelettes intégré et gestion des condensats
- Régulation de température basée sur des sondes de température internes ou externes
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : Varistar
- Largeur en mm : 189 mm
- Profondeur : 850 mm
- Hauteur en mm : 1849 mm
- Tension d’alimentation : 100 à 240 V
- Alimentation redondante : Non
- Alimentation en liquide de refroidissement : inférieur
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
Les refroidisseurs In Row (IRC) Varistar SHX 30 sont conçus pour fournir un refroidissement localisé et économe en énergie dans les datacenters. L’IRC Varistar SHX 30 est une solution de refroidissement précise modulaire et polyvalente qui peut remplacer ou compléter l’infrastructure de refroidissement des datacenters traditionnels. Sa conception de faible largeur lui permet d’être monté dans un cadre de 300 mm/12 " de large et de différentes hauteurs (voir Accessoires) ou intégré dans une baie LHX+.
L’unité de gestion de la baie se connecte via l’interface RJ 45.
Interface Web : détection automatique de la connexion de l’échangeur thermique air/eau Varistar SHX 30.
Interface Web : réglage de la température de consigne et de la vitesse du ventilateur
Interface Web : température d’entrée des serveurs (le paramètre peut être défini via l'interface Web).
Interface Web : surveillance de la température de l’air à l’avant/à l’arrière, vitesse du ventilateur et température d’entrée de l’eau.
Interface Web : régulation/surveillance de la température à l’aide d’une sonde de température externe (veuillez commander séparément).
Interface Web : activer/désactiver le refroidisseur.
Veuillez commander l’unité de gestion en option séparément.
Pour un fonctionnement optimal de l’échangeur thermique air/liquide, les exigences de qualité du liquide de refroidissement doivent être garanties; la sélection d’agents anti-corrosion et antigel appropriés dépend de l’environnement dans lequel l’unité est utilisée et du refroidisseur externe (VDI 3803, voir aussi le guide de l’utilisateur).
À des températures d'alimentation en liquide de refroidissement inférieures à 6 °C et supérieures à 15 °C, la précision du contrôle de la température ne peut plus être garantie.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Échangeur thermique air/eau SHX 30, RAL 7021, 100 ... 240 VAC | 1 | |
2 | Câble secteur, 1,5 m | 1 | |
3 | Câble de connexion pour unité de gestion | 1 | |
4 | Manuel d’utilisation (à télécharger en ligne) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.