Bloc-batterie Varistar pour verrouillage électronique, 12 V
- La poignée est alimentée en électricité par le bas, permettant ensuite d’ouvrir la porte à l’aide d’une carte d’accès autorisée
- Bloc-batterie permettant l’ouverture d’urgence de la poignée à levier (MLR 3000) en cas de panne de courant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Batterie
- Compatible avec : Verrouillage électronique MLR ; Varistar CP
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
Bloc-batterie 12 V pour charger le verrou électronique empêchant tout accès non autorisé. En fonctionnement normal, le MLR3000 est alimenté en électricité. Le bloc-batterie est une solution de secours qui permet au MLR3000 de fonctionner en cas de panne de courant.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bloc-batterie, 12 V, largeur 145 mm, hauteur 72 mm, profondeur 34 mm | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.