Bâti de prises avec 2 câble d’alimentation, 3 phases, SCHUKO et IEC
- Montage horizontal et vertical possible
- Deux câbles de connecteur (réduits de moitié en longueur), 3 m (avec extrémité ouverte), 2 x 3 phase, 400 VAC (zone rouge, noir, blanche)
- Les bâtis de prises peuvent être pivotés dans toutes les directions (par incréments de 90°) pendant l’installation
- Hauteur utile 1 U
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de prise : IEC C13 ; SCHUKO
- Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
- Switched Outlets: Non
- Longueur : 1848,5 mm
- Tension AC: 400 V
- Profondeur : 44 mm
- Hauteur en mm : 44 mm
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
PDU modulaire et compact avec deux entrées de cordon d’alimentation qui peuvent être connectées à une alimentation A et B. Conception peu encombrante dans un seul châssis.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profilé aluminium, 1 U, anodisée, pour accueillir les prises | 1 | |
2 | Prises, IEC C13, PA | 36 | |
2a | Prises, SCHUKO, PA | 12 | |
3 | Embout, PA, RAL 7035, amovible | 2 | |
4 | Câble de raccordement, 2 x 2 m, extrémité de câble ouverte pour l'installation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.