Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant de module enfichable, non blindée, pour IEL, IET, poignée de type 2, 3 U, 5 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, Conducteur arrière ; poignée en forme de trapèze, gris, PPE, UL 94 V‐1
  • Face avant, plate, sans blindage, montage à l'avant
  • Pour poignée IEL/IET/trapézoïdale de type 2
Plus

N° référence

30848-328
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant pour poignée (PIU)
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Type de poignée : IEL ; IET ; Trapézoïdal, Type 2
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 128,4 mm
  • Largeur en F : 5 F
  • Largeur en mm : 25 mm
  • Profondeur : 2,5 mm
  • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/11
  • Quantité de colis : 5

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

20817-612.tif image
Poignée d’insertion/extracteur, type IEL, levier noir, bouton-poussoir gris, bas ; 10 pièces
N° référence 20817-612
20817-652.tif image
Poignée d’insertion/extracteur, type IET, levier noir, bouton-poussoir gris, bas ; 10 pièces
N° référence 20817-652
20817-858.tif image
Poignée d’extraction trapézoïdale, type 2, RAL 7035, sans pion de centrage
N° référence 20817-858
60807-181-20211012-112538.tif image
Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, zinc moulé
N° référence 60807-181
Œillets
Œillets pour M2,5, plastique, gris ; 100 pièces
N° référence 21100-464
Œillets
Œillets M2,5, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Œillets pour M2,5, acier inoxydable ; 100 pièces
N° référence 21100-662
21100-591.146.tif image
Œillets pour M2,5, plastique, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-591
21100-885 886
Œillets pour M2,5, laiton, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-886
Équerre 19 po avec joint CEM en acier inoxydable pour U-FPL
Kit de blindage CEM en acier inoxydable pour face avant en U, 3 U, 10 pièces
N° référence 21102-105

Produits recommandés

20817-620.tif image
Poignée d'insertion/extraction, type IEL, levier gris, bouton-poussoir noir, bas, 10 pièces
N° référence 20817-620
20817-660.tif image
Poignée d'insertion/extraction, type IET, levier gris, bouton-poussoir noir, bas,10 pièces
N° référence 20817-660
20817-856.tif image
Poignée d’extraction trapézoïdale, type 2, RAL 9005, sans pion de centrage
N° référence 20817-856

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant plate. Permet un montage de poignée IEL, IET ou de poignée trapézoïdale de type 2.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink