Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant pour module enfichable pour poignée trapézoïdale statique, non blindée, 6 U, 6 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Face avant, sans blindage
  • Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice
Plus

N° référence

30847-628
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant pour poignée (PIU)
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Type de poignée : Trapézoïdal, Statique ; Profil aluminium
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 6 U
  • Hauteur en mm : 261,8 mm
  • Largeur en F : 6 F
  • Largeur en mm : 30,1 mm
  • Profondeur : 2,5 mm
  • Conformité : IEC 60297-3-101
  • Quantité de colis : 5

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

20809-295.tif image
Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, gris, 6 F
N° référence 20808-060
60807-181-20211012-112538.tif image
Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, zinc moulé
N° référence 60807-181
Œillets
Œillets pour M2,5, plastique, gris ; 100 pièces
N° référence 21100-464
Œillets
Œillets M2,5, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Œillets pour M2,5, acier inoxydable ; 100 pièces
N° référence 21100-662
21100-591.146.tif image
Œillets pour M2,5, plastique, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-591
21100-885 886
Œillets pour M2,5, laiton, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-886

Produits recommandés

Poignée statique
Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, noire, 6 F
N° référence 20808-081
20809-282.tif image
Poignée statique, aluminium profilé, forme trapézoïdale, 6 F
N° référence 20809-284

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La face avant permet le montage d’une poignée trapézoïdale statique en plastique ou en aluminium profilé. La face avant ne peut pas être protégée par un joint textile.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant pour poignée d’extraction trapézoïdale, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink