Face arrière de cassette HF, découpe pour un connecteur, 3 U, 14 F
- Face arrière pour cassettes HF, avec découpe pour un connecteur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Flanc
- Application : Panneau arrière
- Largeur en F : 14 F
- Quantité de colis : 5
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
La face arrière pour cassettes HF, avec découpe pour un connecteur, permet à l’utilisateur de monter un connecteur. Conformément à la norme EN 60603-2.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
La face arrière pour cassettes HF peut être modifiée avec le configurateur Faces avant.
Les découpes dans la face arrière conviennent aux types de connecteurs EN 60603 (DIN 41612) suivants : 7 HPB, C, D, R10 - 28 HPB, C, D, R, F, H, MF, MH. Les faces arrière comportant des découpes pour les connecteurs réduisent l’efficacité de l’étanchéité CEM.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face arrière, Aluminium, 2,5 mm, décapée, découpe pour les types de connecteurs EN 60603 (DIN 41612) B, C, D, R, F, H, MF, MH | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.