Refroidisseur LHX+ In-rack, échangeur thermique à air/eau, 5 kW, 230 V, 1 ventilateur, 6 U, 550 P
- Échangeur thermique air/eau rackable 19" avec ventilateur
- Ventilateurs facilement remplaçables sans démonter l’échangeur thermique
- Arrivée du liquide de refroidissement par le haut ou le bas
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Largeur en mm : 426 mm
- Profondeur : 500 mm
- Hauteur en mm : 266 mm
- Tension d’alimentation : 230 V min
- Alimentation redondante : Non
- Alimentation en liquide de refroidissement : inférieur
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
Les refroidisseurs RackChiller In-Row (IRC) sont conçus pour fournir un refroidissement supplémentaire ciblé et efficace dans les datacenters. Le RackChiller IRC est une solution de refroidissement de précision modulaire et évolutive qui peut remplacer ou compléter une infrastructure de refroidissement de datacenter traditionnelle.
Veuillez commander les éléments suivants séparément : surveillance à l’aide de l’unité de régulation, kit de régulation de l’eau, écran d’affichage et contacteur de porte.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Échangeur thermique air/eau LHX+ 10 kW, 100 ... 240 VAC, 1 ventilateur, 6 U, largeur 426 mm, profondeur 500 mm | 1 | |
2 | Câble secteur, 1,5 m | 1 | |
3 | Câble de connexion pour unité de gestion | 1 | |
4 | Manuel d’utilisation (à télécharger en ligne) | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Fiche commerciale
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.