Toit de ventilation Novastar avec 3 ventilateurs, ventilateur de hauteur 25 mm, L553, P600
- Câble de raccordement 0,5 m, connecteur mâle IEC C14
- Acier, RAL 7021
- Toits adaptés à la hauteur des ventilateurs 25 mm ou 38 mm
- Mise à la terre et câblage inclus
- Toit de ventilation surélevé (33 mm)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Toit baie/bâti
- Famille d’article : Novastar
- Application : Ventilateur
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 553 mm
- Profondeur : 600 mm
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
Les toits de ventilation sont des unités de refroidissement actif compactes qui ne consomment pas d’espace dans le rack. Le toit de ventilation Novastar est livré avec une fiche C14 et une mise à la masse.
Veuillez commander les anneaux de levage séparément, si nécessaire.
Veuillez commander tous les ventilateurs supplémentaires éventuels (pour augmenter la capacité de refroidissement) séparément.
Si nécessaire, commander séparément le thermostat ou le régulateur de vitesse.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Toit de ventilation, surélevé (33 mm), Acier, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Tôle de ventilation, Acier, 1 mm, zingué, montée de l’extérieur, pour 6 ventilateurs (3 installés côte à côte à l’arrière) | 1 | |
3 | Ventilateur axial avec grille de protection, 230 VAC, 8 W, 84 ... 90 m³/h 29 ... 30 dB(A), hauteur 25 mm, câblage inclus, Câble secteur 0,5 m avec fiche IEC 603230 C14 | 3 | |
4 | Obturateur, PE | 3 | |
5 | Lot de visserie fixation et kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.