Coffret rectangulaire Minipac, version de table
- Contient 4 circuits imprimés standardisés (hauteur 100 mm, profondeur 160 mm) ou rotation par 90° pour contenir 8 circuits imprimés non standardisés (hauteur 60 mm, profondeur 160 mm)
- Carte d'épaisseur 1,6 mm, pas de 10,16 mm (2 F)
- Longueur D = 160 mm, côté long 110,9 mm, côté court 70,3 mm
- Version de table
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Famille d’article : Minipac
- Application : de table
- Hauteur en mm : 112,3 mm
- Largeur en mm : 71,7 mm
- Profondeur : 160,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Noir
- Finition : Anodisé
- Classe de protection : IP40
- Refroidissement : sans perforations
- Forme : Rectangulaire
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 160,5 mm
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
Le coffret rectangulaire à profilé aluminium permet à un utilisateur d’insérer 4 circuits imprimés standard (hauteur 100 mm x profondeur 160 mm). Les circuits imprimés seront insérés dans les rainures du tube en profilé aluminium. Les deux côtés sont couverts par des faces avant de 2,5 mm d’épaisseur.
Autres dimensions sur demande :
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret, rectangulaire, Profilé aluminium | 1 | |
2 | Capot supérieur avant/arrière, 2,5 mm, anodisé | 2 | |
3 | Lot visserie de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.