Fixation pour face arrière de cassettes, 5 paires
- Pour fixer la face arrière avec le capot supérieur
- Augmente la rigidité des modules enfichables larges
- Pour capots supérieurs d’unité enfichable, avec perforation pour les guide-cartes
- Pour un contact CEM amélioré entre la face arrière et le capot supérieur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de fixation
- Compatible avec : Cassettes
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
Fixation de face arrière pour cassettes, kit avec vis de fixation. Pour augmenter la robustesse des cassettes plus larges.
Le dispositif de maintien de face arrière (24812‐402) et la vis de maintien (24560‐148) sont également disponibles en tant qu’éléments séparés, 100 pièces ; voir Accessoires.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Fixation de la face arrière, Zn moulé ; | 10 | |
2 | Vis à tête cylindrique, Torx, M2.5 x 10 | 10 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.