Equerre de carte pour cassette, slot 1, 5 paires
- La carte est insérée dans la rainure du flanc gauche ou du profilé d’angle
- La fixation est réalisée lorsque la face arrière est installée
- Adaptée aux cassettes avec guide-cartes
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de fixation
- Application : Fixation de carte, slot 1
- Compatible avec : Cassettes
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
La carte est insérée dans la rainure de guidage de la face latérale gauche ou celle de l’angle arrière de la face latérale.
Une vis à tête cylindrique Torx (24560‐178) est nécessaire pour fixer le circuit imprimé sans connecteur. Une vis à tête cylindrique Torx (24812‐600) est nécessaire pour fixer le connecteur au circuit imprimé, dans les cassettes 6 U (centre).
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Dispositif de maintien, zinc moulé, supérieur | 10 | |
2 | Dispositif de maintien, zinc moulé, inférieur | 10 | |
3 | Vis CB Torx, M2.5 x 10 | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.