Système CPCI PlusIO, version de table, 4 U, 8 slots, 44 F
- Conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme aux normes PICMG 2.0 rév. 3.0 et PICMG 2.30 rév. 1,0
- Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 3 U, 160 mm de profondeur ; Rear I/O : 3 U, profondeur 80 mm
- Carte fond de panier 4 slots, 3 U, 32 bits, CompactPCI ; 4 slots, 3 U, CompactPCI PlusIO
- Refroidissement assuré par deux ventilateurs radiaux, circulation d’air de l’avant vers l’arrière
- Alimentation enfichable 19", 250 W, 3 U, 8 F
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 8
- Application : de table
- Type de cartes fond de panier : 3 U, 4 slots CompactPCI et 4 slots CompactPCI Serial
- Transfert de données : Bus PCI 32 bits ; PCIe Gen2
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 2.30 R1.0
- Profondeur : 275 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
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
Châssis de table CompactPCI PlusIO avec intégration verticale des cartes pour un régulateur de système CPCI PlusIO, 4 cartes périphériques CompactPCI et 3 cartes périphériques CompactPCI Serial.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret RatiopacPRO Air, RAL 9006, Avec blindage, perforations à l’avant et à l’arrière pour entrée et sortie d’air ; poignée avant RAL 7016 | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD montés en partie inférieure avant), pour les cartes verticales (3 U, profondeur 160 mm) | 8 | |
3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clipsESD montés en partie inférieure), pour le montage vertical de cartes rear I/O (3 U, profondeur 80 mm) | 3 | |
4 | Carte fond de panier pour cartes 3 U ; 8 slots comprenant 4 slots 32 bits CompactPCI et 4 slots CompactPCI PlusIO (PICMG 2.30, réf. 23007‐601) | 1 | |
5 | Bus de raccordement d’alimentation, 3 U, 8 F avec 1 x connecteur P47 (réf. 23098‐105) | 1 | |
6 | Alimentation enfichable 19", 250 W (3 U, 8 F ; référence 13100‐141) | 1 | |
7 | Module d’entrée AC, 3 U, 8 F ; filtre secteur, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, courant max. 10 A | 1 | |
8 | Ventilateur radial, 36 m3/h chacun, à pression nulle | 2 | |
9 | Face avant, avant, 3 U, 4 F, amovible | 1 | |
10 | Face avant, arrière, 3 U, 24 F | 1 | |
11 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.