CPCI Serial System avec alimentation enfichable, 4 U, 9 slots, sans rear I/O
- Système conforme IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à la norme PICMG CPCI‐S.0
- Système pour intégration verticale des cartes. Pour le format de carte 3 U
- Carte fond de panier 9 slots, CompactPCI Serial 3 U (topologie Ethernet single star), Slot système gauche
- Refroidissement assuré par une unité de ventilation 1 U Hot-Swap
- Compatible PCIe jusqu’à Gen3, USB 2.0 et 3.0, SATA jusqu’à Rév. 3.0, et Ethernet jusqu’à 10 Gbase-T
- Montage du filtre à air réalisable à postériori
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 9
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star
- Transfert de données : PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 40 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : PICMG CPCI-S.0 R2.0
- Profondeur : 275 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
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
Système CompactPCI Serial 4 U avec panier à cartes vertical pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichables 3 U.
Les modèles préférés peuvent être commandés directement à partir du stock, d’autres configurations sont disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Aluminium ; capots supérieur et inférieur perforés ; poignées | 1 | |
2 | Nombre de slots à l’avant ; guide-cartes IEEE avec clips ESD (clips ESD montés en partie inférieure avant), pour le montage vertical des cartes (3 U, profondeur 160 mm) | 9 | |
3 | Nombre de slots à l’arrière ; guide-cartes IEEE avec clips ESD (clips ESD montés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes rear I/O (3 U, profondeur 80 mm) | 9 | |
4 | Carte fond de panier CompactPCI Serial pour cartes 3 U ; 9 slots, slot système à gauche (réf. 23007-629) | 1 | |
5 | Bus de raccordement d’alimentation, 3 U, 8 F avec 1 x connecteur Powrblade (réf. 23098‐397) | 1 | |
6 | Alimentation enfichable 19", 300 W, 3 U, 8 F (réf. 11098-538) | 1 | |
7 | Module d’entrée AC, 3 U, 8 F ; filtre secteur, courant max. 10 A | 1 | |
8 | Tiroir de ventilation Hot-swap, extractible, 1 U, 3 ventilateurs 12 VDC | 1 | |
9 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.