Traverse support EuropacPRO DIN 43880 et DIN 60715
- Pour le dispositif de maintien des modules avec DIN 43880 et DIN 60715, comme par exemple les fusibles ou les disjoncteurs
- Pour fixation sur support de module 19"
- Traverse support, 430,5 x 35 x 7,5 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Traverse support
- Famille d’article : EuropacPRO
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Matériau : Acier ; Aluminium
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 441,4 mm
- Profondeur : 37,5 mm
- Quantité de colis : 1
- Hauteur en mm : 100 mm
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
Rail de support pour fixer le dispositif de maintien des modules, comme les fusibles ou les disjoncteurs, conformément à DIN 43880.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre d'adaptation, Aluminium, 2 mm, anodisée | 2 | |
2 | Traverse support, Profilé acier, 35/7,5 mm, longueur 430,5 mm, passivé | 1 | |
3 | Kit de fixation | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.