"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded, 6 U, 235 mm"
- Bac à cartes avec flancs de type L (allégé) et fixations de support 19" intégrées
- Profilés horizontaux de type « Light »
- Aluminium
- Glissières horizontales arrières pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Charge admissible jusqu’à 7,5 kg
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 235 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 160 mm ; 220 mm / 160 mm ; 220 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 7,5 kg
- Avec poignée : Non
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-100 ; IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes sans blindage CEM pour montage des cartes fond de panier, version "light".
Le bac à cartes n'est pas conçu pour recevoir des éléments de blindage, protection IP 20 possible à postériori.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc de type L, Aluminium, 2 mm, passivé, avec fixation de support 19" intégrée | 2 | |
2a | Profil avant (L-KD) | 2 | |
2b | Glissière horizontale arrière (L-ST) | 2 | |
2c | Glissière horizontale intermédiaire arrière (H-ST) | 1 | |
3 | Bande taraudée, avant et arrière (pré-installée) | 6 | |
4 | Bande isolante (prémontée) | 4 | |
5 | Kit de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.