Kit de blindage EuropacPRO CEM, Carte fond de panier sur face latérale, acier inoxydable, 3 U
- Pour le contact vertical, le profil support peut être fixé au flanc du bac à cartes ou du coffret (pas de montage en profondeur 30 mm)
- Avec certaines conceptions, la carte fond de panier peut être utilisée comme face arrière de blindage du bac à cartes ; pour cela, une glissière horizontale arrière (type L-VT ou H-VT) pour l’installation en retrait est nécessaire pour assurer un contact horizontal
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de blindage
- Famille d’article : EuropacPRO
- Hauteur en U : 3 U
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 110 mm
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
Le profil vertical permet le contact CEM entre la face latérale et la carte fond de panier. Le pas de la grille de montage est de 30 mm.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Support pour joint CEM, Profilé aluminium | 2 | |
2 | Joints CEM (acier, inoxydable) | 2 | |
3 | Kit de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.