Verrouillage central EuropacPRO, 84 F
- Peut être utilisé si les circuits imprimés sans faces avant sont insérés dans le bac à cartes
- Le rail de retenue permet le verrouillage commun de circuits imprimés et sert de support de repérage
- Pour les bacs à cartes 84 F EuropacPRO uniquement
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Traverse support
- Famille d’article : EuropacPRO
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Largeur en F : 84 F
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
Peut être installé sur les glissières horizontales avant et arrière, si des circuits imprimés sans face avant sont insérés dans le bac à cartes.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profil, aluminium, anodisé, longueur 426,0 mm | 1 | |
2 | Étiquette, blanc | 1 | |
3 | Protection transparente, matière plastique | 1 | |
4 | Vis moletée | 2 | |
5 | Écrou-coulisseau | 2 | |
6 | Écrou hexagonal M2.5 | 2 | |
7 | Joint en caoutchouc | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.