Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de régulation d’eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif

  • Unité de régulation de l’eau avec débit d’eau, sonde de température et capteur de pression
  • Capteurs d’alimentation : pression et température du liquide de refroidissement
  • Capteurs de retour : débit et température du liquide de refroidissement
  • Permet au régulateur de moduler le débit en fonction de la température de retour ou du différentiel de température du liquide de refroidissement
  • Conçu pour s’adapter parfaitement à la RackChiller Rear Door et aux accessoires
  • Deux inserts de tuyau en acier inoxydable
Plus

N° référence

23130-608
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit de connecteurs

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les inserts de tuyau en acier inoxydable avec ID 1" sont livrés avec une paire de capteurs radiométriques de liquide de refroidissement. Les capteurs se raccordent directement au régulateur RackChiller Rear Door. Cela permet de surveiller les propriétés thermiques du liquide de refroidissement et les performances de refroidissement, ainsi que les autres fonctions de régulation de la température.

Régulateur du RackChiller Rear Door nécessaire. Ceci est inclus dans la version active, veuillez utiliser 21130-594 pour la version passive.

Pour un fonctionnement sans faille, il est recommandé d’utiliser le kit de raccordement au réseau d’eau et les accessoires disponibles en option.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Sonde de température et de pression d’eau montée sur le trajet de mesure pour l’installation dans l’alimentation en eau, tubulure en acier inoxydable 1
2 Sonde de température et de débit d’eau monté sur une section de mesure, tubulure en acier inoxydable 1
3 Câble de connexion à l’unité de régulation, joints plats et prise prolongateur adaptés à un montage avec le kit de raccordement au réseau d’eau 23130-593 et la vanne de régulation 23130-607 2
4 Instructions de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink