Verrouillage électronique Varistar, maître, MLR 3000, 125 Khz-HID pour Varistar
- Poignée électronique pour baie Varistar
- Deux options de verrouillage : autonome et en réseau
- Protocole d’accès et gestion des utilisateurs
- Visualisation intégrée, Écran d’affichage LED pour les statuts de fonctionnement et les notifications d'alarmes
- Solution modulaire avec verrouillage électronique de porte, lecteur, Alimentation et logiciel d’administration
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Verrouillage
- Famille d’article : Varistar
- Application : Verrou électronique HID
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
Poignée électronique avec lecteur de carte à transpondeur. La poignée s’ouvre lorsqu’elle reçoit un signal d’une carte à transpondeur autorisée.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée à levier MLR3000 125 kHz | 1 | |
1a | Serrure de porte électronique MLR 3000 avec poignée à levier et lecteur de carte ; écran d’affichage avec LED de visualisation de l'état de fonctionnement ; lecteur (125 kHz-HID) | 1 | |
1b | Lecteur de carte (tension d’alimentation 12 VDC, 40 mA (max. 440 mA) ; plage de température 20 ... +70 °C | 1 | |
1c | Noeud (répartiteur) | 1 | |
2 | Kit de montage et de câblage pour Varistar | 1 | |
3 | Instruction de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.