Verrouillage électronique Varistar, esclave, MLR 1000 pour Varistar
- Poignées de porte électroniques pour baies VARISTAR
- La poignée à levier s’ouvre lorsque les contacts de l’interrupteur se touchent
- Visualisation intégrée, Écran d’affichage LED pour les statuts de fonctionnement et les notifications d'alarmes
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Verrouillage
- Famille d’article : Varistar
- Application : Verrouillage électronique
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
Poignée électronique avec interface de contact numérique. La poignée s’ouvre lorsqu’elle reçoit un signal d’un dispositif externe ou d’une serrure électronique.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée pivotante MLR1000 | 1 | |
1a | Serrure électronique de porte MLR1000 avec poignée à levier, écran d’affichage avec LED d’état multicolore | 1 | |
1b | Noeud (répartiteur), alimentation électrique via prise 12 VDC, 40 mA (max. 440 mA) ; plage de température : ‐20 ... +70 °C | 1 | |
2 | Kit de montage et de câblage pour Varistar | 1 | |
3 | Instruction de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.