Carte d’adaptateur d’alimentation CPCI Serial, 2 x V1, 2 x V2, 1212
- Cartes d’adaptateur d’alimentation pour une connexion simple de la tension d’alimentation principale 12 V entre les bus de raccordement d’alimentation CompactPCI Serial et les bus de raccordement d’alimentation
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Barre bus
- Compatible avec : Cartes fonds de panier CompactPCI Serial
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
La carte d’adaptateur d’alimentation CPCI Serial nVent SCHROFF est une petite carte PC pour connecter +12 V et GND entre le bus de raccordement d’alimentation CPCI Serial et le bus de raccordement CPCI Serial. Plusieurs versions disponibles. Veuillez vous reporter au manuel des bus de raccordement d’alimentation CPCI Serial pour sélectionner la bonne pièce.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Carte de raccordement d’alimentations, 2 x V1, 2 x V2, 1212 | 1 | |
2 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.