Carte fond de panier avec 90 lignes de signaux connectées, 10 emplacements, pas 4F, C96F
- Ligne d'alimentation sur chaque slot (rangée 1 + 32)
- Lignes de signaux reliées de connecteur à connecteur, carte double couche
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 10
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : 90 lignes de signal
- Largeur du slot : 4 F
- Type de connecteur : C96F
- Type de connecteur d’alimentation : Fastons 6,3 x 0,8 mm
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
Carte fond de panier avec lignes de signaux interconnectées.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Carte fond de panier universelle | 1 | |
2 | Pontets, avec un pas de 5,08 mm | 10 | |
3 | Cavaliers | 3 | |
4 | Barrette 10 pôles | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.