Carte fond de panier CPCI, Slot système gauche, 6 U, 4 Slots, 64 bits, 3,3 V VI/O
- Conformité : PICMG 2.0 R3.0 Spécification de base CompactPCI, PICMG 2.1 R2.0 Spécification de Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 Spécification de System Management Bus, PICMG 2.10 R1.0 Spécification de Keying
- Connexion et déconnexion de la masse électrique et la masse mécanique au moyen des vis
- V(I/O) réglable à +3,3 V ou +5 V
- Raccordement de l’alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4), ou cosses FASTON
- Couches supérieures réservées aux plans de masse
- Connecteur Utility pour signaux d'état (SMCQ)
- Plusieurs cartes fond de panier peuvent être juxtaposées sans perte de slots
- Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques
- Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 4
- Hauteur en U : 6 U
- Type de cartes fond de panier : CompactPCI, 64 bits
- Slot système : Gauche
- Largeur du slot : 4 F
- V I/O : 3,3 V
- Type de connecteur : HM 2,0
- Type de connecteur d’alimentation : Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4
- Type de connecteur secteur : SMCQ, 12 broches
- Largeur en mm : 80,28 mm
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
Les cartes fonds de panier CompactPCI nVent SCHROFF présentent les meilleures performances en termes d’intégrité du signal et de valeur MTBF, grâce à des composants CMS, des condensateurs en céramique et des connecteurs press-fit.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Carte fond de panier CompactPCI | 1 | |
2 | Lot de vis, M4 x 6, avec rondelle de verrouillage ; pour raccordement de l'alimentation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.