Carte fond de panier VPX, 3U, 9 slots, BKP3-CEN09-15.2.17-4, RTM
- Conformité : VITA 46.0 VPX base standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management for VPX
- Microswitch DIP pour la configuration du slot système
- Liaisons JTAG
- Connecteurs verrouillables Utility, Aux, Sense
- Goujon M4 pour raccordement de l'alimentation électrique, max. 22 A par slot pour chaque tension
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 9
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 253 mm
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
La carte fond de panier nVent SCHROFF VPX possède une excellente intégrité du signal permettant des taux de transfert de données très élevés.
Autres conceptions de cartes fonds de panier VPX et carte fond de panier VPX personnalisée, sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Carte fond de panier VPX 3 U | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Plans, Schémas
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.