Capot supérieur encastré avec ouïes de ventilation Eurorack, Louvé , RAL 7021, 800W 800D
- RAL 7021
- Acier, 1 mm
- Une barrière d’air peut être installée pour contrôler la ventilation
- Espace périphérique de 8 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Toit baie/bâti
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Encastré
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 800 mm
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
Les plaques supérieurs affleurantes sont utilisées pour les racks ayant moins de densité électronique et où le refroidissement n’est pas nécessaire. De plus, lorsque la plaque est posée dans le cadre, elle consomme moins d’espace verticalement et est plus esthétique.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Toit encastré, avec ouïes d'aération, Acier 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.