Ventilateur pour montage sur le dessus d'Epcase, 230 V avec grille
- Pour montage dans les ouvertures de passe-câbles (haut/bas)
- Connectez jusqu’à 3 ventilateurs via un câble de connexion distinct
- Montage du ventilateur en clipsant les grilles de protection
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Epcase
- Tension AC: 230 V
- Fréquence : 50 Hz ; 60 Hz
- Circulation d’air à 50 Hz : 162 m³/h
- Circulation d’air à 60 Hz : 192 m³/h
- Niveau acoustique à 50 Hz : 37 dB(A)
- Alimentation à 50 Hz : 15 W
- Alimentation à 60 Hz : 14 W
- Pression statique max. à 50 Hz : 73 Pa
- Pression statique max. à 60 Hz : 88 Pa
- Température ambiante : 70°C
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
Ventilateur monté sur le dessus d'un Epcase pour un refroidissement actif et raccordement jusqu’à 3 ventilateurs possible.
Veuillez commander séparément le câble de connexion.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Ventilateur 230 VAC, dimensions 38 x 119 x 119 mm | 1 | |
2 | Grille de protection, matière plastique, noir | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.