Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bandeau latéral d’obturation pour baie Varistar, plan 19" en retrait de 70 mm, H 2200

  • Bandeau pour baies de 600 mm de large avec différentes profondeurs d’installation
  • Pour habillage latéral de l'espace entre les montants 19" positionnés en retrait et l'avant de la baie.
Plus

N° référence

21130-641
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille d’article : Varistar
  • Application : Panneau obturateur d'air
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 47 U
  • Hauteur en mm : 2200 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Faces pour combler l’espace entre les baies côte à côte avec différentes profondeurs d’installation 19".

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bandeau, Acier, 2 mm 2
2 Kit de fixation, notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink