Toit de confinement d’allée, automatique, L1200, P600, RAL 7021
- Les toits de confinement s’ouvrent automatiquement en cas d’incendie, de sorte que le système de gicleurs de l’installation puisse éteindre le feu. En fonctionnement normal, les toits sont maintenus fermés par électro-aimant et s'ouvrent lorsque le contact sans potentiel du système de détection d'incendie est ouvert
- Convient à une allée de largeur 1200 mm
- Toit avec vitre en verre de sécurité, 7 mm
- Le profil universel de toit permet de surélever la hauteur de l'allée, 84 mm ; à commander séparément
- Le toit peut être retiré de l'intérieur. En position ouverte, le toit permet l'accès au dispositif d'éclairage et aux systèmes de gicleurs via le système de confinement pour des travaux de maintenance.
- L'appareil de commande, permettant de contrôler les 12 toits automatiques, est à commander séparément
- Pour le fonctionnement du système, une alimentation de 24 VDC est nécessaire. A commander séparément
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bandeau
- Application : Plaque supérieure de l’allée, automatique
- Compatible avec : Confinement d’allée
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Matériau : Acier ; Verre
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
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
La plaque supérieure peut être ouverte automatiquement en cas d’événement sur site.
Veuillez commander l’unité de régulation qui peut être utilisée pour contrôler jusqu’à 12 plaques supérieures automatiques, séparément.
Pour le fonctionnement du système, une alimentation de 24 VDC est nécessaire. Veuillez commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, Acier, 2 mm, RAL 7021 ; verre de sécurité laminé 7 mm, longueur 1200 mm, électroaimant avec câble de connexion de 1200 mm | 1 | |
2 | Connecteur en T | 1 | |
3 | Kit de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.