Porte battante de confinement d’allée, manuelle, 1200L, RAL 7021
- Compatible avec des baies de hauteur 2000 et 2200 mm
- Portes de travées
- Gris noir (RAL 7021)
- Portes doubles adaptées à une largeur d’allée de 1200 mm
- Les baies de hauteur 2200 mm nécessitent un bandeau, à commander séparément
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Porte de baie
- Famille d’article : Varistar
- Application : Porte d’allée
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
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
Les portes de travée sont disponibles en différentes versions : ouverture manuelle ou automatique.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre acier, 1,5 mm ; avec verre de sécurité 6 mm et charnières 180°, Verrouillage magnétique à 2 points sur la porte principale, boulon de verrouillage dans le sol sur la porte secondaire | 2 | |
2 | Lot de visserie de fixation (côté baie) | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.