"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 50 Pieces"
- Kit de montage pour fixer des accessoires 19" dans une baie
- Pour la fixation des faces avant, panneaux de brassage ou autres composants sur le bâti, les montants ou traverses de profondeur avec découpes carrées
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Longueur : 16 mm
- Matériau : Acier
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
Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle sur au moins un point de fixation.
Lorsque le kit de montage 19" est utilisé avec une face d’appui conductrice 19", les écrous cage de mise à la terre ne sont pas nécessaires.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Torx 30, M6 x 16, Acier, zingué avec rondelle nomel captive | 50 | |
2 | Écrou cage mise à la terre M6, Acier, zingué | 50 | |
3 | Écrou-cage M6, Acier, zingué | 50 |
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.