Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"19"" Mounting Bracket for Guardian Management Gateway"

  • Équerre de montage pour intégrer la Guardian Management Gateway dans un plan 19"
  • A visser sur les côtés du module Guardian
Plus

N° référence

21079-000
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Équerre
  • Compatible avec : Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 9005
  • Hauteur en U : 1 U
  • Hauteur en mm : 45 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Équerre de montage 19" pour la Guardian Management Gateway.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Équerre de fixation 19", Acier, 1,5 mm, RAL 9005, hauteur 42,65 mm, largeur 131,25 mm, retour d’angle 33 mm 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink