Module AMC avec poignée Pull, AMC.0 R2.0, Double Mid-Size, aluminium
- Conformément à la spécification AMC.0 R2.0
- Pour installation dans le châssis MicroTCA ou les carriers AdvancedMC (par ex., les carriers, cutaway et hybrid carriers)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Module système
- Famille d’article : AdvancedMC
- Hauteur en mm : 148,8 mm
- Application : Module d’obturateur
- Matériau : Aluminium
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
Face avant AdvancedMC, comprenant un mécanisme de poignée et le joint CEM pour les modules AMC.0 Rév. 2.0.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant en U, Profilé aluminium, 2 mm | 1 | |
2 | Support pour conduit de lumière et équerre de carte en partie supérieure, zinc moulé, nickelé | 1 | |
3 | Guide de lumière supérieur, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
3a | Guide de lumière inférieur, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
4 | Mécanique d’insertion/d’extraction, avec microswitch et support de carte | 1 | |
5+6 | Poignée, PC, UL 94 V-0, noir | 1 | |
7 | Joint CEM latéral, intérieur : mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi | 1 | |
8 | Joint CEM inférieur, intérieur : mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi | 1 | |
9 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
2D DXF
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.