Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Module d'obturateur AMC avec poignée de traction, Single Full-Size, acier inoxydable

  • Conformément à la spécification AMC.0 R2.0
  • Les modules d'obturation blindés permettent de boucher les slots inutilisés
  • tirer la poignée pour extraire le sous-montage
  • L’obturateur en option (circulation d’air ajustable) peut être utilisé pour diriger le flux d’air dans le châssis
Plus

N° référence

20849-024
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Module système
  • Famille d’article : AdvancedMC
  • Application : Module d’obturateur
  • Matériau : Acier inoxydable

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ce module obturateur AdvancedMC se compose d’une face avant en acier inoxydable sans LED et comporte des joints CEM sur les côtés gauche et inférieur. Le module obturateur est fixé dans le guide de la carte du châssis en l’encliquetant dans le nez en plastique. Le module peut être utilisé pour recouvrir un emplacement vide, afin d’assurer le blindage CEM et de fermer l’avant pour obturer les fuites d’air dans le châssis. Ces modules obturateurs peuvent être utilisés dans les carriers AdvancedMC et les emplacements MicroTCA. Aucune barre de verrouillage n’est nécessaire.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant en U, acier inoxydable brossé, 0,6 mm 1
2 Equerre de carte, zinc moulé, nickelé 1
3 Carte 1
4 Composants mécanique d’insertion/extraction et support de circuit imprimé 1
5 Poignée, matière plastique, PC, UL 94 V-0, noir 1
6 Joint profilé CEM latéral, intérieur : mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi 1
7 Joint profilé CEM inférieur, intérieur : mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink