Kit face avant AdvancedTCA, poignée IEA style levier avec ressort de maintien en position ouverte, profilé alu, 8 U, 6 F
- Face avant (renforcée avec embout moulé sous pression)
- Poignée IEA ATCA avec ressort de maintien en position ouverte
- Joint textile CEM et visserie de fixation
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Type d'accessoire : Face avant
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Finition brute
- Face d'appui : Finition brute
- Hauteur en U : 8 U
- Hauteur en mm : 323,15 mm
- Largeur en F : 6 F
- Largeur en mm : 28,95 mm
- Profondeur : 1 mm
- Quantité de colis : 1
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
Face avant AdvancedTCA pour poignée IEA avec ressort (à poussoir ou à levier) avec embout moulé en profilé aluminium ou acier inoxydable.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, SSt, 1 mm, incl. pion de centrage et M3 vis moletées | 1 | |
2 | Poignée IEA inférieure, avec support, ressort de maintien (prémontée avec verrouillage de transport) | 1 | |
3 | Embout moulé, pion de centrage, M3 vis moletées (20818-164) | 2 | |
4 | Poignée IEA supérieure, avec support, ressort de maintien (prémontée avec verrouillage de transport) | 1 | |
5 | joint CEM, longueur 299 mm | 1 | |
6 | Lot visserie de fixation et notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.