Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de cassette, blindé, 3 U, 10 F, 227 mm

  • Avec un blindage élevé contre les rayonnements haute fréquence
  • Pour accepter les cartes au pas de 1 F
  • Corps plein (boîtier) sur tous les côtés, avec ailettes de refroidissement
Plus

N° référence

20809-537
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cassette
  • Application : Cassettes haute fréquence
  • Type de poignée : Trapézoïde
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 10 F
  • Profondeur : 227 mm
  • Blindage CEM : Oui
  • Type de joint CEM : Acier inoxydable
  • Type de face arrière : Plein
  • Type de capot supérieur : Tube
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Passivé
  • Refroidissement : Ailettes

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Écrou-coulisseau
Écrou-coulisseau pour cassette HF, M2,5 ; 100 pièces
N° référence 21100-112
Écrou-coulisseau
Écrou-coulisseau pour cassette HF, M3,0 ; 100 pièces
N° référence 21100-289
Équerre de montage de circuit imprimé
Support de fixation de carte pour cassettes HF, supérieur
N° référence 30809-701
Équerre de montage de circuit imprimé
Support de fixation de carte pour cassettes HF, inférieur
N° référence 30809-700
21101937.tif image
Kit de fixation des circuits imprimés pour cassette HF
N° référence 21101-937

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cassette HF, face avant avec joints CEM en acier inoxydable.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Boîtier, Profilé aluminium, anodisé noir, tranches brutes 1
2 Face avant, Aluminium, 2,5 mm, avec rainures latérales pour le joint CEM (acier inoxydable), pion de centrage serti, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur 1
3 Poignée en plastique, trapézoïdale, gris, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 1
4 Plaque de repérage, Aluminium, anodisé, tranches brutes 1
5 Panneau arrière, Aluminium, 1,5 mm, décapé sans découpes 1
6 Joint CEM (acier, inoxydable) 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink