Kit de cassette, blindé, 3 U, 28 F, 167 mm
- Avec un blindage élevé contre les rayonnements haute fréquence
- Pour accepter les cartes au pas de 1 F
- Corps plein (boîtier) sur tous les côtés, avec ailettes de refroidissement
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cassette
- Application : Cassettes haute fréquence
- Type de poignée : Trapézoïde
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 28 F
- Profondeur : 167 mm
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Acier inoxydable
- Type de face arrière : Plein
- Type de capot supérieur : Tube
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Passivé
- Refroidissement : Ailettes
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
Cassette HF, face avant avec joints CEM en acier inoxydable.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Boîtier, Profilé aluminium, anodisé noir, tranches brutes | 1 | |
2 | Face avant, Aluminium, 2,5 mm, avec rainures latérales pour le joint CEM (acier inoxydable), pion de centrage serti, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur | 1 | |
3 | Poignée en plastique, trapézoïdale, gris, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
4 | Plaque de repérage, Aluminium, anodisé, tranches brutes | 1 | |
5 | Panneau arrière, Aluminium, 1,5 mm, décapé sans découpes | 1 | |
6 | Joint CEM (acier, inoxydable) | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.