Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"Grounding/Grounding Busbar Kit With Screw Clamps, 450 mm, 19"""

  • Pour visser les câbles de mise à la terre avec embout ou dénudés
  • Points de fixation filetés M5 au pas de 15 mm
  • Montage isolé par rapport au cadre
  • Capacité de courant maximale 200 A
Plus

N° référence

20118-865
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit de mise à la masse
  • Application : Serrage à vis
  • Longueur : 450 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Cage-Nut_M6_21100-003+004.png image
Kit écrou cage, M6, 50 pièces
N° référence 21100-003
Bride-GND
Borne de mise à la masse, 35 mm², 20 pièces
N° référence 21120-209

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La bande métallique est généralement logée à l’intérieur des appareillages de commutation, des panneaux de commande et des boîtiers de bus pour la distribution locale de l’alimentation à des courants de forte intensité. Elles sont également utilisées pour connecter les équipements de haute tension dans les postes de commutation électrique, et les équipements de basse tension dans les groupes de batteries.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Support isolant, matière plastique 2
2 Barre bus, cuivre, non traité, 15 x 5 mm, Points de fixation M5 à 20 mm d’intervalle 1
3 Vis D4 x 14 2
4 Vis autotaraudeuse M6 x 13 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink