Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"10"" Front Panel with Cutouts, 8 ports ST, 1,5 mm, St, RAL 7035"

  • Hauteur 1 U
  • Largeur 10" (254 mm)
Plus

N° référence

20118-714
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant 10"
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Acier
  • Face vue : Peinte
  • Face d'appui : Peinte
  • Code couleur : RAL 7035
  • Hauteur en U : 1 U
  • Hauteur en mm : 43,4 mm
  • Largeur en F : 10 F
  • Largeur en mm : 254 mm
  • Profondeur : 1,5 mm
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

19 kit de fixation
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les faces avant servent à l’installation et à la protection des circuits imprimés dans un bac à cartes et un coffret, et proposent des options d’E/S adaptées.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant 10'', Acier, 1,5 mm, RAL 7035 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink