"19"" Module Support Without strain Relief"
- Pour le montage de faces avant de largeur partielle avec des découpes SUB-D, ST type 3 ou FDDI
- Faces avant Aluminium optionnelles, 2,5 mm, RAL 7035
- Disponible en 2 versions : avec ou sans glissière d’arrêt traction
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de fixation
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
Le support du module est nécessaire pour le montage des faces avant de largeur partielle avec des découpes D-SUB, de type ST 3 ou FDDI, avec ou sans glissière d’arrêt traction.
Veuillez commander la face avant avec / sans découpes ou fixation à loquet coulissant séparément.
Visserie de fixation 19" à commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre 19", 3 U, Aluminium | 1 | |
2 | Bande taraudée M2,5 | 2 | |
3 | Equerre de rackage, Acier, 1 mm, RAL 7035 | 2 | |
4 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.