Glissière PCB-Tainer 15
- Disponible non plaqué ou argenté, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier inoxydable
- Poids 0,63 g/cm (0,056 oz/")
- Pour les applications en tôle
- Fixation sur le boîtier avec rivets standard, œillets ou vis
- Hauteur 4,35 mm (0,171 po)
- Largeur 12,7 mm (0,50 po)
- Longueur 50,8 mm (2,0") à 254,0 mm (10,0"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Modèle à ressort de maintien
- Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 1,59 mm (0,063 po)
- Trou de montage Ø 2,77 +0,03\-0,08 (Ø 0,109 +0,001\-0,003)
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série 15 PCB Tainer est idéale pour le maintien de circuit imprimé dans les applications à faibles chocs et vibrations.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.