Interscale pour Mini-ITX, refroidissement par conduction, ailettes 20 mm
- Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant
- Découpe pour face I/O Mini ITX, connecteur d’alimentation (Phoenix Contact, 0710028) et interrupteur d’alimentation (Schurter, MCS 18 avant)
- Avec blindage CEM
- Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles
- Construction rigide nécessitant seulement quatre vis
- Entretoises installées pour le montage des cartes
- Couleur RAL 7016
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Famille d’article : Interscale
- Application : de table
- Hauteur en mm : 94 mm
- Largeur en mm : 184 mm
- Profondeur : 189 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris anthracite
- Code couleur : RAL 7016
- Classe de protection : IP30
- Refroidissement : Refroidi par conduction
- Quantité de colis : 1
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
Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes Mini-ITX, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.
Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.
Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Socle avec 2 flancs et face arrière, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 (gris anthracite) | 1 | |
2 | Plaque supérieure avec dissipateur thermique intégré, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
3 | Face avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Entretoises M2.5 pré-installées avec vis Torx T8 pour le montage des cartes | 4 | |
5 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.