Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Interscale pour Mini-ITX, refroidissement par conduction, ailettes 10 mm

  • Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant
  • Découpe pour face I/O Mini ITX, connecteur d’alimentation (Phoenix Contact, 0710028) et interrupteur d’alimentation (Schurter, MCS 18 avant)
  • Avec blindage CEM
  • Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles
  • Construction rigide nécessitant seulement quatre vis
  • Entretoises installées pour le montage des cartes
  • Couleur RAL 7016
Plus

N° référence

14830-005
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 14830-005, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Famille d’article : Interscale
  • Application : de table
  • Hauteur en mm : 94 mm
  • Largeur en mm : 184 mm
  • Profondeur : 189 mm
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris anthracite
  • Code couleur : RAL 7016
  • Classe de protection : IP30
  • Refroidissement : Refroidi par conduction
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Pied en caoutchouc
Adhesive rubber foot kit
N° référence 21102-025
Équerre de montage mural
Support de fixation murale ou sur table
N° référence 24820-005
Thermoconducteur flexible (FHC) Interscale, 70 mm pour Interscale
Thermoconducteur flexible (FHC) Interscale, 70 mm
N° référence 24830-001
Équerres de montage
Support de montage Interscale pour thermoconducteur flexible (FHC) 70 mm, Intel CPU
N° référence 24830-002
Équerres de montage
Support de montage Interscale pour thermoconducteur flexible (FHC) 70 mm, AMD CPU
N° référence 24830-003
Tournevis Torx
Tournevis, Torx, T 8 Torx, pour vis M2.5 mm
N° référence 64560-026
Adaptateur pour montage sur profil horizontal
Prolongateur rail DIN Interscale, version courte
N° référence 24820-002
Pied en plastique
Pied-béquille pour châssis, plastique, RAL 9006
N° référence 20603-001
Pied en plastique
Pied-béquille pour châssis, plastique, RAL 7016
N° référence 20603-002
Outil de montage Interscale
Outil de montage Interscale
N° référence 24820-001

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes Mini-ITX, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.

Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Socle avec 2 flancs et face arrière, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 (gris anthracite) 1
2 Plaque supérieure avec dissipateur thermique intégré, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 1
3 Face avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 1
4 Entretoises M3 pré-installées avec vis Torx T8 pour le montage des cartes 4
5 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink