"PSU 19"" for CompactPCI, DC/DC, 6 U, 8 HP"
- Connecteur P47 et signalisation CompactPCI
- 4 tensions de sortie
- Fonctionnement en mode redondant avec bus de partage du courant (CSB), Hot-swap
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Convertisseur DC/DC 19"
- Compatible avec : CompactPCI et VME64x
- Tension d’entrée DC : 36 à 72 V
- Puissance : 500 W
- Nombre de tensions de sortie : 4
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 50 A
- Tension 2 : 3,3 V
- Intensité 2 : 60 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 12 A
- Tension 4 : -12 V
- Intensité 4 : 4 A
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 8 F
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
Alimentation électrique 19" enfichable avec connecteur P47 pour applications CompactPCI.
Données de sortie à Ta = ‐10 ... 55 °C avec refroidissement par air forcé de 2 m/s.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation enfichable 19", hauteur 3 U, largeur 8 F, profondeur de 171,93 mm (cartes de 160 mm de profondeur), connecteur P 47 (installé), face avant avec poignées et joint CEM (installés) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.