Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Alimentation 19" pour CompactPCI, AC/DC, 3 U, 8 F

  • Connecteur P47 et signalisation CompactPCI
  • 4 tensions de sortie
  • Fonctionnement en mode redondant avec bus de partage du courant (CSB), Hot-swap
Plus

N° référence

13100-141
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Alimentation
  • Application : Mode commuté 19"
  • Compatible avec : CompactPCI et VME64x
  • Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
  • Puissance : 250 W
  • Nombre de tensions de sortie : 4
  • Tension 1 : 5 V
  • Intensité 1 : 40 A
  • Tension 2 : 3,3 V
  • Intensité 2 : 40 A
  • Tension 3 : 12 V
  • Intensité 3 : 5,5 A
  • Tension 4 : -12 V
  • Intensité 4 : 2 A
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 8 F

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Bus de raccordement d’alimentation
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 3U, 8F, 1x P47
N° référence 23098-393
Bus de raccordement d’alimentation
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 3U, 16F, 2x P47
N° référence 23098-394
Bus de raccordement d’alimentation
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 6U, 8F, 1x P47
N° référence 23098-395
Bus de raccordement d’alimentation
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 6U, 8F, 2x P47
N° référence 23098-396
guide-cartes
Guide-carte avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, décalage 0,1", 160 mm, vert, SPQ 50
N° référence 64560-071

Produits recommandés

Système sur VME64x
Système VME64x, tour, 5U, alimentation enfichable
N° référence 10836-045
Systèmes VXS
Système VXS, tour, 5 U, 7 slot, alimentation enfichable
N° référence 10836-060
Système sur VME64x
Système VME64x, 2U, 4 slots, alimentation enfichable
N° référence 20836-245
Système de bac à cartes CompactPCI
Système CPCI avec PSB, 10 U, 14 slots
N° référence 24579-028
CompactPCI 1 U
Système CPCI pour alimentation enfichable, Horizontal, 1 U, 2 slots
N° référence 24579-078
CompactPCI 3 U
Système CPCI pour alimentation enfichable, horizontal, 3 U, 6 slots
N° référence 24579-080
CompactPCI 2 U
Système CPCI pour alimentation enfichable, horizontal, 2 U, 4 slots
N° référence 24579-082
CompactPCI 4 U
Système CPCI, pour alimentation enfichable, Horizontal, 4 U, 8 slots
N° référence 24579-106

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentation électrique 19" enfichable avec connecteur P47 pour applications CompactPCI.

CERTIFICATIONS

  • PICMG
  • RoHS
  • EN 62368-1
  • CE
  • CSA
  • TÜV

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Alimentation enfichable 19", hauteur 3 U, largeur 8 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur de carte de 160 mm), connecteur P 47, face avant avec poignées et joint CEM installés 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink