Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système ATCA série 300/40, 6 slots, AC, Replicated Mesh, IPMB radial

  • Conforme à la norme AdvancedTCA PICMG 3.0
  • Tension d’entrée 200 ... 240 VAC, 2 x fiches secteur CA IEC 320-C20 (alimentation enfichable CA à commander séparément)
  • 2 unités de ventilation Hot-swap, circulation du flux d’air de la droite vers la gauche (ventilation push/pull), accès au filtre à air par l’avant
  • Dissipation de 300 W par slot à une température ambiante de 55 °C
  • Peut recevoir 1 Shelf Alarm Panel (SAP) et 2 Shelf Managers SCHROFF avec Pigeon Point ShMM 700
  • Reconnu UL, E229721 type T11
Plus

N° référence

11990-061
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11990-061, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 6
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Triple Replicated Mesh, Radial IPMB
  • Transfert de données : 40 GbE
  • Alimentation par slot : 300 W
  • Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
  • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
  • Hauteur en U : 6 U
  • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation AC
  • Avec alimentation électrique : Non
  • Rear I/O : Oui
  • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
  • Profondeur : 462 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 280 mm, avec obturateur, acier inoxydable, 8 U, 6 F
N° référence 21591-079
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Face d’obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, 8 U, 6 F, SSt
N° référence 21591-097
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 70 mm, avec obturateur, acier inoxydable, 8 U, 6 F
N° référence 21591-099
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Face d’obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, 8 U, 6 F, profil Al
N° référence 21591-104
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 70 mm, avec obturateur, profil Al, 8 U, 6 F
N° référence 21591-107
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 280 mm, avec obturateur, profil Al, 8 U, 6 F
N° référence 21596-008
Face d’obturation ATCA shMM
Face d’obturation AdvanceDtCA pour un slot du Shelf Manager, blindée, SSt
N° référence 21596-012
Centrale d’alarme de l’étagère
ATCA Shelf Alarm Panel
N° référence 21596-077
Unités remplaçables sur site
Alimentation ATCA, AC, 2,7 kW, pour système ATCA 300/40, 6 slots et ATCA 450/40, 14 slots
N° référence 21990-286
ATCA, gestionnaire d’étagères, câble, RJ45, D-Sub
Câble ATCA Gestionnaire d’étagères, RJ45, D-Sub
N° référence 23204-187

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série nVent SCHROFF ATCA 300/40 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 300 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et testé.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • PICMG
  • UR

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Châssis 19", Acier, zingué, 6 U, 84 F, profondeur 462 mm, face vue avec overlays, noir, RAL 9005 ; 6 slots horizontaux à l’avant (8 U, 6 F, profondeur 280 mm), 6 slots horizontaux à l’arrière (8 U, 6 F, profondeur 70 mm) 1
2 Carte fond de panier, 6 slots 1
3 Entrée secteur CA via 2 x fiches secteur CA IEC 320‐C20, 2 slots pour unités d’alimentation enfichables 2,7 kW pour redondance 1+1, répartition du courant AC et DC avec LED d'indication d'état 1
4 Unité de ventilation, interchangeable par l'avant 2
5 Filtre à air, interchangeable par l’avant 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink