Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Armoire VENT monobloc outdoor avec porte simple, 1100H 20 U, 700L 500P

  • Double paroi, Aluminium
  • Refroidissement forcé par ventilateur intégré dans le flanc, 35 W/K max.
  • IP 55
  • Structure monobloc avec pièces d'habillage extérieures amovibles
Plus

N° référence

11249-009
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11249-009, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Unibody
  • Hauteur en U : 20 U
  • Hauteur en mm : 1100 mm
  • Largeur en mm : 700 mm
  • Profondeur : 500 mm
  • Type de paroi : Double paroi
  • Type de porte : Porte simple
  • Accès : Avant
  • Refroidissement : ventilateur
  • Blindage CEM : Non
  • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Armoire VENT monobloc outdoor avec porte simple
Ventilateur de rechange pour baie outdoor VENT Unibody et VENT modulaire, 230 VAC
N° référence 21149-185
Armoire VENT monobloc outdoor avec porte simple
Filtre de remplacement pour Baies outdoor Unibody Vent et Modulaire Vent
N° référence 21149-184
Kit de montage mural Unibody
Kit de montage mural pour outdoor Unibody
N° référence 21249-017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle.

Veuillez commander le kit de montage mural séparément.

Autres hauteurs de socle/base sur demande.

Veuillez commander les supports pour face/glissière séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Structure interne, Aluminium 1
2 Flanc, Aluminium, RAL 7035 2
3 Porte avant, Aluminium, RAL 7035, verrouillage 3 points, poignée à levier avec cylindre de sûreté DIN, angle d’ouverture de porte 135 °, arrêt de porte à 120°, charnières montées à gauche 1
4 Panneau arrière, Aluminium, RAL 7035 1
5 Capot, Aluminium, RAL 7035 1
6 Socle avec bandeaux avant et latéraux amovibles, hauteur 100 mm 1
7 Tôle plancher avec passe-câbles, Aluminium 1
8 Traverse de profondeur pour montants 19"/métriques 4
9 Kit de mise à la masse, assemblé 1
10 Refroidissement par ventilateur intégré dans le flanc, volume de circulation d’air : 360 m3/h, 230 VAC, 50 Hz, bruit acoustique inférieur à 53 dB(A), pression max. : 176 Pa, consommation électrique : 35 W, raccordement secteur avec bloc à vis 1
11 Filtre 1
12 Thermostat, entièrement câblé 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink